MES CF SCAPTO C6 Ø27x65
Beitelkop-opnemers
ID 23004460
MES CF SCAPTO C6 Ø27x65, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
- Klemdiameter: 27 mm
- Draad in klemdiameter: M12
- Uitstekende lengte: 65 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Beitelkop-opnemers |
|---|---|
| Reeksen | Beitelkop-opnemers |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| Klemdiameter D1 | 27 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 40.5 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Gewicht [kg] | 1.835 |
| Cool Flow-variant | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar