arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Turn

TENDO Turn

Porte-outil expansible hydraulique
Outre les avantages tels que la plage de serrage variable obtenue grâce à l'utilisation de douilles de réduction, la concentricité et la répétabilité < 0,003 mm (double insert de serrage DSE) et sa facilité d'utilisation, TENDO Turn séduit principalement par son amortissement unique des vibrations. Cela permet de réaliser d'excellentes surfaces de pièces.

Ventajas y beneficios

  • Cambio de herramientas en solo unos segundos, con precisión micrométrica y sin dispositivos periféricos
    Ahorro de tiempo gracias al menor tiempo de ajuste y la ausencia de costos de inversión y de energía de los dispositivos adicionales de sujeción.
  • Mantenimiento mínimo
    El sistema completamente cerrado garantiza una larga vida útil.
  • Alto nivel de flexibilidad
    Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes
  • Preajuste de la longitud axial exacto
    Ajuste de la longitud en el rango de 0,01 mm de precisión, con un recorrido de ajuste de 10 mm
  • Concentricidad y repetibilidad permanentes < 0,003 mm
    Acabados de superficies óptimos, mecanizado de alta precisión y procesos seguros gracias a una acción de corte uniforme y a la repetibilidad más alta
  • Excelente amortiguación de las vibraciones
    Sin microexplosiones, superficies de la pieza óptimas, protección del husillo de máquina, aumento de la vida útil de la herramienta que genera una reducción de costes
  • Equilibrado con precisión de serie
    Con una calidad de balanceo de G2.5 a 25.000 RPM, apto para altas velocidades (elemento de doble sujeción DSE)
  • Compatibilidad completa
    Combinable a la perfección, con prolongadores TENDO SVL y TRIBOS SVL
  • Es posible sujetar todos los mangos de herramienta estándar del mercado
    Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE
  • Las ranuras para la extracción de la suciedad, permiten una transmisión del par óptima.
    Secar las superficies de sujeción, eliminando los residuos de aceite, grasa o lubricante por la ranura de suciedad

Opciones e información especial

  • Rango de sujeción flexible, mediante casquillos reductores intermedios
    Las boquillas reductoras intermedias, permiten sujetar diámetros de vástago entre 3 a 32 mm con un solo portaherramientas. Ventaja: reducción de los gastos de adquisición, mayor fuerza de sujeción en los diámetros del vástago indicados.