TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø8x33.5
Polygonal toolholders
ID 1419478
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Learn more and get in touch here.
TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø8x33.5, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-RM
- Toolholder interface: ER 20
- Version with defined length stop
- Clamping diameter: 8 mm
- Projecting length: 40.7 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 2.5 x D
- Min. torque: 7 Nm
Technical details
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | ER 20 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 15488-A |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| ER-klemformaat | ER 20 |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 15.0 |
| L [mm] | 65.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 40,7 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 7.0 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Versie met gedefinieerde lengteaanslag
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar