arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM KD ER 32 Ø10x33.5 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-RM KD ER 32 Ø10x33.5

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 1388755

TRIBOS-RM KD ER 32 Ø10x33.5, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-RM
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: ER 32
  • Klemdiameter: 10 mm
  • Uitstekende lengte: 41.7 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm op 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 15 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-RM
Scheidingvlak met de gereedschaphouder ER 32
Standaard voor gereedschapshouder ISO 15488-A
Klemdiameter D1 10 mm
ER-klemformaat ER 32
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 73.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 41,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Min. draaimoment [Nm] 15.0
Gewicht [kg] 0.3
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Koelvloeistofbestendige versie

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire

Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar