TRIBOS-S HSK-E 25 Ø8x50
Porte-outils de serrage polygonal
ID 205252
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø8x50, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-S
- Interface de porte-outils: HSK-E 25
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 12 Nm
Détails techniques
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-S |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 25 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 36.8 |
| L6 [mm] | 40.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.15 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar