arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de serrage de pièce ottobre 2023

Manipulation en toute sécurité de palettes lourdes

Les processus de chargement automatisés par des robots deviennent encore plus performants. SCHUNK a élargi sa gamme de douilles pneumatiques pour robots de manipulation de palettes à cette fin. La nouvelle douille de robot puissante VERO-S NSR3 138 garantit une manipulation fiable des palettes lourdes. Pour la première fois, les différents états de serrage peuvent être détectés de manière fiable et transmis au système de commande de la machine via l'interface IO-Link.
Image du produit - NSR3 La nouvelle douille de robot puissante VERO-S NSR3 138 garantit une manipulation fiable des palettes lourdes.

Depuis de nombreuses années déjà, les douilles de robot sans maintenance de la série VERO-S NSR sont la référence en matière de changement de palettes robotisée très efficace sur machines-outils. SCHUNK, le spécialiste des techniques d'automatisation et des porte-outils et serrage stationnaire, sécurise désormais la manipulation des palettes lourdes et élargit sa gamme de produits pour le chargement de palettes haut de gamme.

Avec le nouveau module robotique VERO-S NSR3 138, SCHUNK lance un module extrêmement stable sur le plan dimensionnel avec des forces de traction élevées, qui peut absorber des moments plus importants (My = 1 500 Nm et Mz = 1 600 Nm) que son homologue VERO-S NSR 160, mince et optimisé sur le plan du comportement d'interférence. La fonction de purge intégrée en standard garantit un nettoyage optimal de toutes les surfaces de référence et donc une séquence fiable. Le module se fixe grâce à la force du ressort par l'intermédiaire d'un verrouillage en auto-maintien de forme, de sorte que la force de traction totale est maintenue même en cas de chute de pression.

Contrôle de l'état du serrage et de la présence des palettes en fonction du processus

La transparence de la procédure de serrage est assurée par l'unité de surveillance AFS3-R IOL 138, combinable en option, qui permet d'enregistrer les états « module ouvert », « module fermé », « module fermé avec tirette de bridage » et « présence palette » du module robot et de les transmettre pour la première fois à la commande de la machine via l'interface IO-Link normalisée. Il s'agit d'une connexion point à point indépendante du bus de terrain qui permet d'échanger des événements ainsi que des données de processus et de service entre la commande de la machine et le moyen de serrage et qui peut être intégrée dans presque tous les systèmes de bus de terrain.

Sécurité de processus élevée dans le fonctionnement sans intervention humaine

Le module est hermétiquement étanche et toutes les pièces fonctionnelles sont en acier inoxydable trempé, ce qui garantit une longue durée de vie sans entretien. Le verrouillage est enveloppant et auto bloquant. Une pression pneumatique de 5 bars est suffisante pour ouvrir les modules. Il est également possible d'utiliser de l'air non huilé. La fidélité de reproduction de changement est de 0,02 mm.

Vers le produit

Download press releases

Press releases 1 MB ZIP Download