arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Technologie de préhension avril 2024

Manipulation sécurisée des cellules de batteries

En tant que partenaire de l'industrie automobile, SCHUNK propose des concepts de manipulation adapté à chaque entraînement de sa gamme. Pour la batterie, le cœur de l'e-mobilité, SCHUNK propose la pince pour cellules rondes RCG comme premier produit standard du secteur de l'e-mobilité. Le système magnétique à commande pneumatique permet de manipuler des éléments de batterie individuels et, lorsqu'il est utilisé dans des unités de préhension multiples, de charger de manière précise et fiable des groupes d'éléments complets sans interférer avec les contours.
Image d'application – RCG La nouvelle pince pour cellules rondes RCG permet de manipuler en toute sécurité des cellules de batterie d'un diamètre de 46 mm. Il peut être combiné de manière flexible pour former plusieurs unités de préhension.

Le plus grand facteur de coût d'une voiture électrique est la batterie. Ces dernières années, les constructeurs automobiles du monde entier ont cherché à développer et à produire des batteries qui soient non seulement durables, mais aussi rentables et suffisamment puissantes pour couvrir de longues distances. Outre les cellules prismatiques et les poches, les principauts constructeurs ont de plus en plus recours à des cellules rondes d'un diamètre de 46 millimètres. SCHUNK a conçu un nouvel outil spécifiquement pour la manipulation de ce type de cellules : le préhenseur pour cellules rondes RCG. Il peut être mis à l'échelle librement, ce qui lui permet d'être utilisé pour manipuler des éléments de batterie individuels ainsi que pour la disposition automatisée de rangées et l'assemblage précis et rapide de groupes de batteries entiers dans le cadre d'un processus simple et sûr.

Sécurité grâce au maintien intégré de la force de préhension

La pince pour cellules rondes RCG est dotée d'un système magnétique à commande pneumatique permettant de saisir et de placer les cellules de batterie par voie magnétique. L'aimant permanent à l'intérieur de chaque pince garantit que la force de préhension est maintenue tout au long du processus. Même en cas de perte d'énergie lors d'un arrêt d'urgence, la batterie est conservée par la pince. La force de maintien élevée de l'aimant >70 N est conçue pour toutes les longueurs de batterie courantes et permet des accélérations élevées pour les robots utilisés. La détection sensorielle du RCG et de l'état de la machine contribue également à la sécurité de processus. Ils détectent la présence d'une batterie et activent le système de surveillance de la course du piston. Afin d'obtenir la plus grande densité d'empilement possible des cellules rondes au sein de la grappe de batteries sans contour gênant, les concepteurs de SCHUNK ont précisément adapté le RCG à des cellules de batteries de 46 millimètres. SCHUNK propose les préhenseur en trois versions : sans centrage, avec centrage double ou avec centrage quadruple pour la compensation des tolérances pour le prélèvement des cellules de batterie.

Image du produit – RCG SCHUNK propose les pinces pour cellules rondes en trois versions : sans centrage, avec centrage double ou avec centrage quadruple pour la compensation des tolérances pour le prélèvement des cellules de batterie.

Parfait pour les séries

Pour l'utilisation dans une ligne de production, le système peut être combiné avec des composants SCHUNK supplémentaires : des capteurs d'adaptation, des unités de compensation et d'espacement des cellules, ainsi que des axes directs linéaires permettent des processus précis, dynamiques et sûrs dans la production en série de packs de batteries.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 1 MB ZIP Descarga