arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSF-LH plus 160

KSF-LH plus 160

Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks

ID 405380

Spring-loaded clamping force block standard

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-12-31
  • Replaced by: 1457402
Product features:
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Standard version
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 132,2 mm
  • Max. clamping force: 10 kN
  • Max. clamping force with turbo function: 25 kN
  • Stroke per jaw: 8 mm
  • Max. jaw height: 200 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Max. operating pressure: 6 bar
  • Weight: 16 kg
Corsa per griffa [mm] 8.0
Forza di serraggio [kN] 10.0
Forza di serraggio con turbo [kN] 25.0
Pressione max. [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.02
Altezza max. ganasce [mm] 200.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 2000.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.4
Peso [kg] 16.0

La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo