ROTA NCA 330-104 Z220-SV60°
Sealed 3-jaw power lathe chuck
ID 1342608
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Standard power lathe chucks with through-hole
- End-of-sales date: 2024-01-31
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Sealed design
- Through-hole: 104 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 5.3 mm
- Piston stroke: 20 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. actuating force: 72 kN
- Max. rotational speed: 3500 1/min
- Weight: 56.7 kg
Technical details
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Numero di giri max. [1/min] | 3500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 160.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 72.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.3 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.85 |
| Peso [kg] | 56.7 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%