arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCA

ROTA NCA

Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter
Abgedichtetes 3-Backen Präzisionskraftspannfutter für bis zu 20fach längere Wartungsintervalle.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Abgedichtetes Kraftspannfutter
    Für deutlich längere Wartungsintervalle
  • Permanente Fettdauerschmierung
    Für konstant hohe Spannkräfte
  • Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
    Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Geringes Futtergewicht​
    Schnellere Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge zur Verbesserung der Taktzeiten 
  • Grundbacken mit Spitzverzahnung, Zoll oder metrisch als Standard
    Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • 20fach längeres Wartungsintervall
    Konstante Spannkräfte, minimaler Wartungsaufwand sowie eine hohe Energieeffizienz und Produktivität verspricht das vielseitig einsetzbare Kraftspannfutter ROTA NCA. Die Geometrie des Futterkörpers ermöglicht eine gute Zugänglichkeit für Werkzeuge, sodass das ROTA NCA auch für den Einsatz auf modernen Dreh-Fräszentren geeignet ist.
  • Ein spezielles Dichtsystem an den Grundbacken verhindert, dass Fett ausgespült wird und die Spannkraft schleichend verloren geht. Verglichen mit herkömmlichen Kraftspannfuttern verlängern sich die Schmierintervalle um das Zwanzigfache. Zusätzlich verhindert die Abdichtung, dass Späne oder Schmutz in den Futterkörper eindringen. Um eine maximale Prozesssicherheit zu gewährleisten, sind sämtliche Funktionsteile gehärtet und geschliffen.