arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCS 400/3 Z300-KV

ROTA NCS 400/3 Z300-KV

Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre

ID 859050

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à levier 3 mors
  • Fermeture hermétique
  • Traction descendante active des mors de base
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 8.2 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Mors à traction descendante: 0.5 mm
  • Force de serrage max.: 120 kN
  • Force d'actionnement max.: 60 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
  • Poids: 145 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 11 (Z300)
Dentado Ranura y legüeta
Revoluciones máx. [1/min] 2200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 120.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 60.0
Carrera/mordaza [mm] 8.2
Tracción de la mordaza [mm] 0.5
Longitud de palanca [mm] 75.5
Carrera del pistón (H) [mm] 30.0
Peso [kg] 145.0