KA GLN0804-IO-00200-A
Câble
ID 1310371
Câble d'alimentation / commande - chaîne porte-câble et résistant à la torsion, prise M8, droite, Taille connecteur: M8, Douille droite
- Raccordement: M8
- Nombre de signaux: 4
- Longueur de câble: 2 m
- Courant max.: 4 A
Technical details
| Raccordement côté capteur | Douille droite |
|---|---|
| Filetage côté capteur | M8 |
| Connecteur coudé, côté capteur [°] | 0 |
| Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
| Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
| Nombre de signaux | 4.0 |
| Section de fil [mm²] | 0.34 |
| Courant max. par contact [A] | 4.0 |
| Courant max. [A] | 4.0 |