KA WLN12L04-LK-01000-A
Câble
ID 1502032
Câble de connexion de l'alimentation en tension - chaîne porte-câble et résistant à la torsion, prise M12, angulaire, Taille connecteur: M12L, Douille coudée
- Raccordement: M12 codé L
- Nombre de signaux: 4
- Longueur de câble: 10 m
- Courant max.: 12 A
Détails techniques
Raccordement côté capteur | Douille coudée |
---|---|
Filetage côté capteur | M12 codé L |
Connecteur coudé, côté capteur [°] | 90 |
Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
Longueur de câble [m] | 10 |
Nombre de signaux | 4 |
Section de fil [mm²] | 1.5 |
Poids [kg] | 1.2 |
Courant max. par contact [A] | 12 |
Courant max. [A] | 12 |