arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MMSK 22-PI1-S-PNP-EX Illustration similaire

MMSK 22-PI1-S-PNP-EX

Commutateurs magnétiques programmables

ID 1001355

Commutateur magnétique programmable MMS 22-PI1-EX, dans une version pour atmosphères explosives, Fonction d'apprentissage

  • Nombre de points de commutation: 1
  • Type de commutation: PNP
  • Contact à fermeture
  • Longueur de câble: 200 cm
  • Raccordement électrique: fils dénudés
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure magnétique
Fonction de commutation Contact à fermeture
Type de commutation PNP
Nombre de points de commutation 1
Fonction d'apprentissage Oui
temps de détection type [s] 0.001
Fréquence de commutation max. [Hz] 1000.0
Température ambiante mini. [°C] -20.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24.0
Tension de fonctionnement min. 10.0
Tension de fonctionnement max. 30.0
Chute de tension [V] 2.0
Courant de commutation max. 0.05
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps PA
Connecteur de câble/extrémité de câble fils dénudés
Longueur de câble L [cm] 200.0
Diamètre de câble D [mm] 2.2
Matériau gaine de câble PUR
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 22.0
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 11.0
Résistance aux liquides de coupe* Oui
Marquage ATEX II 2 G Ex mb IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).