MMSK 22-S-NPN
Commutateur électromagnétique
Ident.-Nr. 301035
Commutateur électromagnétique MMS, Rainure en C
- Nombre de points de commutation: 1
- Type de commutation: NPN
- Contact à fermeture
- Longueur de câble: 200 cm
- Raccordement électrique: fils dénudés
- Tension nominale: 24 V
Technische Details
| Principe de mesure | magnétique |
|---|---|
| Fonction de commutation | Contact à fermeture |
| Type de commutation | NPN |
| Nombre de points de commutation | 1 |
| Température ambiante mini. [°C] | -20.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 80.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Oui |
| Type de tension | DC |
| Tension nominale | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. | 10.0 |
| Tension de fonctionnement max. | 30.0 |
| Chute de tension [V] | 2.0 |
| Courant de commutation max. | 0.05 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Matériau du corps | PA |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | fils dénudés |
| Longueur de câble L [cm] | 200.0 |
| Diamètre de câble D [mm] | 2.2 |
| Conception du câble (section des brins/nombre de brins) | 3x 0,05mm2 |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 22.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 11.0 |
| Poids [kg] | 0.02 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
| Indice de protection | III |
| Résistance aux liquides de coupe* | Oui |
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).