arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GAP 32-090-AS Illustration similaire

GAP 32-090-AS

Pince angulaire parallèle

ID 314625

Pince angulaire parallèle GAP, Taille: 32, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS

  • Course par mors : 2 mm
  • Force à la fermeture: 430 N
  • Angle d'ouverture: 90 °
  • Température ambiant maxi.: 60 °C
Course par mors  [mm] 2.0
Force à la fermeture [N] 430.0
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 476.0
Force du ressort min. [N] 180.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 90.0
Poids [kg] 1.33
Poids de pièce recommandé [kg] 1.25
Volume du cylindre par course double [cm³] 36.5
Pression d'utilisation min. [bar] 4.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.45
Temps d'ouverture [s] 0.34
Longueur de doigt max. admissible [mm] 65.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.25
Inertie max. autorisée par mors de serrage [kgcm²] 14.87
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 12.9
Moment My max. [Nm] 12.6
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Force axiale max. Fz max. [N] 590.0
Version avec maintien de la force de préhension Oui

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Cinématique par levier genouillère à entraînement positif

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
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
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage, joints toriques pour un raccordement direct / contenus détaillés dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P