arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PRG 52-90-AS Illustration similaire

PRG 52-90-AS

Pince de préhension radiale

ID 303684

En stock
Garra radial PRG, Tamanho: 52, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO

  • Ângulo de abertura: 90 °
  • Momento de fechamento: 23 Nm
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 815.0
Opening angle per jaw [°] 90.0
Closed angle per jaw [°] 3.0
Closing moment [Nm] 23.0
Closing moment generated by spring [Nm] 3.0
Weight [kg] 0.79
Recommended workpiece weight [kg] 1.3
Cylinder volume per double stroke [cm³] 72.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.21
Opening time [s] 0.32
Closing time with spring only [s] 0.37
Max. permissible finger length [mm] 100.0
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 21.55
IP protection class 20
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.05
Length X [mm] 52.0
Width Y [mm] 36.0
Height Z [mm] 138.0
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment Mz max. [Nm] 2.5
Max. axial force Fz max. [N] 470.0
*The unit can be actuated without an external customized throttling at the given value of max. mass moment of inertia per jaw. In case of higher mass moments of inertia, an additional throttling is possible.
The curve applies for 90° versions. For other versions the curve must be parallely off-set according to the opening and closing times.

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors. Le moment de fermeture indiqué est atteint avec un angle d'ouverture de 0°. La valeur du couple de préhension en fonction de l'angle d'ouverture est indiquée sur le diagramme suivant « Couple de préhension par angle d'ouverture ».

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Transmission à un axe et rainures

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P