SGB 40
ID 305200
- Angle d'ouverture: 8 °
- Couple à la fermeture: 2.37 Nm
- Température ambiant maxi.: 90 °C
Détails techniques
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 474.0 |
|---|---|
| Úhel otevření na čelist [°] | 8.0 |
| Úhel rozpětí na čelist až [°] | 2.0 |
| Zavírací moment [Nm] | 2.37 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.05 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.4 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 1.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 7.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.08 |
| Doba otevření [s] | 0.05 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 40.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.05 |
| Třída ochrany IP | 20 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Min. tlaková síla [N] | 4.0 |
| Tlakový zdvih [mm] | 4.0 |
| Délka X [mm] | 40.0 |
| Šířka Y [mm] | 25.0 |
| Výška Z [mm] | 40.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 0.2 |
| Max. moment Mz [Nm] | 0.2 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 5.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Křivka krouticího momentu zavírání
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené točivé momenty a síly jsou statickými hodnotami platnými pro každou základní čelist a mohou vzniknout současně.
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Axe X:
- Bod P - délka prstu
- Axe Y:
- Uchopovací síla
Křivka krouticího momentu zavírání
- Axe X:
- Úhel otevření
- Axe Y:
- Zavírací moment
Obecné pokyny k řadě
Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
jednočinný pístový válec s pákovým převodovým pohonem a resetem pružiny
Materiál těla
Plastový s kovovými funkčními díly
Materiál základních čelistí
Plastový
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
není možné