arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
RGG 20 Illustration similaire

RGG 20

Buse de nettoyage ou soufflage avec interface cylindrique

ID 308590

Buse de nettoyage ou soufflage avec interface cylindrique RGG, Taille: 20

  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Poids [kg] 0.1
Température ambiante mini. [°C] -10
Température ambiant maxi. [°C] 90
Vitesse de rotation max. autorisée [1/min] 100
Pression d'utilisation maximale [bar] 80
Diamètre D [mm] 37
Hauteur Z [mm] 78
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions difficiles (par ex. avec liquide coupe, de la poussière de fonte ou abrasive) peut réduire considérablement la durée de vie de ce produit.
Prière de noter que ce produit ne convient pas comme porte-outils de frettage thermique.

Matériau interface broche
Alliage d'aluminium

Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois