KLM 100-H100-SD
ID 314793
- Corsa max.: 100 mm
Détails techniques
| Corsa [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Forza di estrazione [N] | 294.0 |
| Forza di rientro [N] | 226.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.03 |
| Diametro del pistone [mm] | 25.0 |
| Diametro della barra [mm] | 12.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Volume del cilindro/10 mm per corsa doppia [cm³] | 4.9 |
| Lunghezza complessiva [mm] | 370.0 |
| Classe di protezione IP | 50 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 6 |
| Classe camera bianca ISO 14644-1 | 1999 |
| Peso [kg] | 3.7 |
| Sistema di azionamento | Cilindro con stelo |
| Lunghezza X [mm] | 370.0 |
| Larghezza Y [mm] | 80.0 |
| Altezza Z [mm] | 60.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 11.5 |
| Coppia My max. [Nm] | 58.5 |
| Coppia Mz max [Nm] | 58.5 |
| Distanza N (per carico di coppia) [mm] | 44.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 449.0 |
| Versione antipolvere | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze e le coppie indicate si riferiscono ai valori massimi in caso di sollecitazione singola. Se entrano in gioco contemporaneamente più forze e/o coppie, il tipo di applicazione può essere calcolato con il TOOLBOX. La forza Fy si può calcolare solo mediante il Toolbox.
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Tempo di traslazione
Sono semplicemente i tempi dei movimenti della slitta o del corpo base. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Può essere accorciata su ogni lato mediante gli ammortizzatori.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Guida
Guida con bussole a sfere
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
La fornitura comprende
Ammortizzatore e trascinatore per sensore di prossimità
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta