arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MWA-030-2P-6E Illustration similaire

MWA-030-2P-6E

ID 305644

Changeur outil miniature MWS, Taille: 030, Changeur miniature côté outil, manuel

  • Nombre de passages de fluide: 2
  • Nombre de passages électriques: 6
  • Charge utile totale max.: 1 kg
Charge recommandée [kg] 1.0
Répétabilité [mm] 0.1
Poids [g] 16.0
Distance min./max. au moment du verrouillage [mm] 0.25
Nombre de passages de fluide 2.0
Nombre de passages électriques 6.0
Tension [V] 24.0
Courant max. [A] 1.0
Décalage d'axe XY max. autorisé [mm] ± 0.3
Décalage angulaire max. autorisé [°] ± 0.8
Diamètre D [mm] 30.0
Hauteur Z [mm] 5.0
Moment Mx max. [Nm] 1.0
Moment My max. [Nm] 1.0
Moment Mz max. [Nm] 0.75
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Actionnement
manuel

Principe de fonctionnement
la tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés grâce à la rotation du levier de verrouillage.

Transmission de fluides
passages pneumatiques et électriques intégrés

Corps
Acier inox

Etendue de la livraison
Passages électriques, joints toriques pour passages pneumatiques et petites pièces pour fixation

Garantie
24 mois