arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MWK-030-2P-6E Illustration similaire

MWK-030-2P-6E

ID 305643

Changeur outil miniature MWS, Taille: 030, Tête de changement miniature, manuel

  • Nombre de passages de fluide: 2
  • Nombre de passages électriques: 6
  • Charge utile totale max.: 1 kg
Charge recommandée [kg] 1.0
Répétabilité [mm] 0.1
Poids [g] 12.0
Distance min./max. au moment du verrouillage [mm] 0.25
Nombre de passages de fluide 2.0
Nombre de passages électriques 6.0
Tension [V] 24.0
Courant max. [A] 1.0
Décalage d'axe XY max. autorisé [mm] ± 0.3
Décalage angulaire max. autorisé [°] ± 0.8
Diamètre D [mm] 30.0
Hauteur Z [mm] 5.0
Moment Mx max. [Nm] 1.0
Moment My max. [Nm] 1.0
Moment Mz max. [Nm] 0.75
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Actuation
manual

Operating principle
by turning the locking lever, the head and adapter are locked and unlocked.

Media transmission
Integrated pneumatic and electric feed-throughs

Housing
stainless steel

Scope of delivery
Electrical feed-throughs, O-rings for pneumatic feed-throughs, and small components for mounting

Warranty
24 months