arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS K26P-K

COS K26P-K

Modules

ID 1586410

Modules, K26, Côté maître

  • Nombre de contacts: 22
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování K
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.13
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 22.0
Jmenovitý proud [A] 3.0
Střídavé napětí [V AC] 50.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 50.0
Elektrické připojení Konektor se závitem Amphenol PT, 26kolíkový
Výstupní připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Dvě zdířky (kódování A, 3 piny) integrované do pouzdra modulu pro připojení zajišťovacího a odjišťovacího senzoru.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.