arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWO-ML12R-K Illustration similaire

SWO-ML12R-K

Module de passage de signaux électriques

ID 1426575

Module de passage de signaux électriques SWO-E, Taille: ML12, Changeur côté robot, Côté maître

  • Nombre de passages électriques: 12
Convient pour Changeur côté robot
Schéma de vissage S7*
Type de transmission Signal
Poids [kg] 0.045
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Nombre de contacts 12.0
Courant nominal [A] 1.0
Courant continu [V DC] 48.0
Raccordement électrique Prise mâle M12, codée A, 12 contacts
Sortie raccordement électrique Tangentiel
Caractéristiques spécifiques -
*Schéma de vissage adapté uniquement pour SWS-007, pas pour SWS-011
Modules de passage d'alimentation avec sortie de câble à gauche sur demande.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.