arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-P188-A Illustration similar

SWO-P188-A

Fluid feed-through module

ID 1318445

Fluid feed-through module SWO-F, Size: P188, Quick-change adapter, Adapter side

  • No. of fluid feed-throughs: 8
Adatto a Adattatore di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Impianto pneumatico
Peso [kg] 0.24
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Numero dei passaggi fluidi 8.0
Connessione G1/8"
Tipo di mezzo Aria, vuoto
Flusso di volume KV [m³/h] 0.55
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Attacco di uscita Radiale

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.