arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
OPR-101-P10 Abbildung ähnlich

OPR-101-P10

ID 321403

Kollisions- und Überlastsensor OPR, Baugröße: 101, mit Federrückstellung, Rückstellung: automatisch

  • Auslenkung rotatorisch: ± 25 °
  • Kraft Fd max.: 2700 N
  • Auslösekraft Feder: 303 N
Auslenkung axial [mm] 10.0
Auslenkung winkelig [°] ± 12
Auslenkung rotatorisch [°] ± 25
Min. Auslösemoment winkelig Mx, My [Nm] 40.3
Min. Auslösemoment rotatorisch Mz [Nm] 46.9
Min. Auslösekraft axial Fd [N] 908.0
Max. Kraft Fd [N] 2700.0
Auslösekraft Feder [N] 303.0
Auslösemoment Feder, winkelig [Nm] 13.3
Auslösemoment Feder, rotatorisch [Nm] 15.9
Min. Versorgungsspannung [V] 10.0
Max. Versorgungsspannung [V] 30.0
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.025
Ansprechempfindlichkeit [mm] 0.5
Wiederholgenauigkeit rotatorisch [min] 5.0
Min. Betriebsdruck [bar] 1.4
Max. Betriebsdruck [bar] 5.5
Eigenmasse [kg] 1.3
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Durchmesser D [mm] 100.1
Höhe Z [mm] 63.0
Moment Mx max. [Nm] 120.0
Moment My max. [Nm] 120.0
Moment Mz max. [Nm] 130.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Pistons pneumatiques intégrés

Etendue de la livraison
Capteur de collision et de surcharge dans la variante commandée, éléments de connexion électrique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois