TCU-Z-160-3-MV
ID 324838
- Hmotnost obrobku: 40 kg
- Max. síla Fz : 400 N
- Max. síla Fd: 4300 N
Détails techniques
| Uzamčení | se zamykáním |
|---|---|
| Tvrdost elastomeru [Shore] | 68.0 |
| Vychýlení X [°] | ± 1 |
| Vychýlení Y [°] | ± 1 |
| Vychýlení Z [°] | ± 1 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.05 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.63 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Uzamykací moment Mx [Nm] | 30.0 |
| Uzamykací moment My [Nm] | 30.0 |
| Uzamykací moment Mz [Nm] | 30.0 |
| Uzamykací síla Fz [N] | 400.0 |
| Max. síla Fd [N] | 4300.0 |
| Přímá připojení na* | PZN-plus 160 |
| Průměr D [mm] | 160.0 |
| Výška Z [mm] | 33.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 150.0 |
| Max. moment My [Nm] | 150.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 120.0 |
Dimensions et charges max.
Flexion
Tabulka zatížení
Déflexion maximale
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués correspondent aux valeurs maximales lorsque déverrouillé et peuvent survenir simultanément. En position verrouillée, seules les charges causées par le poids et les accélérations sont admissibles.
Flexion
Déflection (fa) en fonction de la distance L par rapport au centre de gravité
Tabulka zatížení
- Axe X:
- Max. vzdálenost
- Axe Y:
- Max. manipulační hmotnost
Déflexion maximale
Déflection (fa) en fonction de la distance L par rapport au centre de gravité
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Détection
par détecteur magnétique
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Matière
Matériau élastomère
Corps
Alliage d'aluminium
Etendue de la livraison
Vis de fixation côté robot
Garantie
24 mois