arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ERS 210-560-40-B-D-I Illustration similaire

ERS 210-560-40-B-D-I

ID 310216

Module de rotation ERS, Taille: 210, électrique, passages pneumatiques et électriques, avec frein de maintien, Interface de système de contrôle de course: Sin/Cos 1Vss, Angle de rotation: > 360 °, Position intermédiaire: librement programmable

  • Couple: 9.3 Nm
  • Courant nominal: 1.8 A
  • Alimentation électrique: 560 V
  • Indice de protection IP: 40
Couple nominal [Nm] 9.3
Couple de pointe [Nm] 27.0
Vitesse nominale [1/min] 250.0
Vitesse de rotation max. [1/min] 250.0
moment d'inertie de masse maximum admissible [kgm²] 0.6
Répétabilité [°] 0.01
Planéité [mm] 0.06
Concentricité [mm] 0.06
Poids [kg] 10.9
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 40
Couple frein d'arrêt [Nm] 10.0
Force Fx max. [N] 7500.0
Force Fz max. [N] 10000.0
Diamètre D [mm] 210.0
Hauteur Z [mm] 111.0
Moment My max. [Nm] 300.0
Tension circuit intermédiaire [V] 560.0
Courant nominal [A] 1.8
Courant max. [A] 5.7
Système de mesure Encodeur (incrémentiel)
Signal de sortie Sin/Cos 1Vss
Nombre de passages pneumatiques 1.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Nombre de passages électriques 8.0
Tension max. (DC) [V] 24.0
Courant max. [A] 2.0
Variante de dispositif anti-chute Oui
Toutes les versions sont également disponibles avec un type de protection IP 54 sur demande.
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.

Obecné pokyny k řadě

Časy otáčení
Čas otáčení je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy. Prodlevy způsobené PLC nebo regulátorem pohonu zde nejsou zahrnuty a je nutné s nimi počítat při výpočtu doby cyklu. V případě potřeby je třeba do doby cyklu zahrnout doby pauzy závislé na zatížení.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Opakovatelná přesnost
Opakovatelná přesnost je definována jako distribuce cílové pozice během 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.

Okolní podmínky
Moduly jsou primárně navrženy pro čisté až lehce znečištěné prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost.

Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.

Jmenovité proudy
Jmenovité proudy mohou procházet trvale. U všech proudů, pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až po maximální proud, je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Pohon
Momentový motor, 3fázový

Systém měření zdvihu
Bezkontaktní magnetický měřicí systém ve vzestupném provedení, rozhraní 1 Vss (560 V)

Regulátor pohonu
Konzultace k nastavení parametrů pro regulátory pohonů od společností BOSCH (IndraDrive a IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytování datových listů motorů pro ostatní regulátory pohonů. Podpora při uvádění do provozu na vyžádání.

Rozsah dodávky
S volitelnou možností přídržné brzdy jsou dodávány dva mikroventily pro ovládání brzdy, které jsou součástí zásilky, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online).

Záruka
24 měsíců