ERS 210-560-40-N-D-I
ID 310212
Produits alternatifs :
- Couple: 9.3 Nm
- Courant nominal: 1.8 A
- Alimentation électrique: 560 V
- Indice de protection IP: 40
Détails techniques
| Couple nominal [Nm] | 9.3 |
|---|---|
| Couple de pointe [Nm] | 27.0 |
| Vitesse nominale [1/min] | 250.0 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 250.0 |
| moment d'inertie de masse maximum admissible [kgm²] | 0.6 |
| Répétabilité [°] | 0.01 |
| Planéité [mm] | 0.06 |
| Concentricité [mm] | 0.06 |
| Poids [kg] | 10.9 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Indice de protection IP | 40 |
| Force Fx max. [N] | 7500.0 |
| Force Fz max. [N] | 10000.0 |
| Diamètre D [mm] | 210.0 |
| Hauteur Z [mm] | 111.0 |
| Moment My max. [Nm] | 300.0 |
| Tension circuit intermédiaire [V] | 560.0 |
| Courant nominal [A] | 1.8 |
| Courant max. [A] | 5.7 |
| Système de mesure | Encodeur (incrémentiel) |
| Signal de sortie | Sin/Cos 1Vss |
| Nombre de passages pneumatiques | 1.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Nombre de passages électriques | 8.0 |
| Tension max. (DC) [V] | 24.0 |
| Courant max. [A] | 2.0 |
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.
Dimensões e cargas máximas
Diagrama de tempo de rotação 560 V
Dimensões e cargas máximas
Momentos e forças não podem ocorrer simultaneamente.
Diagrama de tempo de rotação 560 V
- Axe X:
- Tempo de rotação
- Axe Y:
- Momento de inércia de massa
- Axe X supérieur:
- Ciclos por hora
Notas gerais sobre a série
Tempos de rotação
Os tempos de rotação são puramente os tempos em que o módulo se move da posição de repouso para a posição de repouso. Os atrasos causados pelo PLC ou pelo controlador de acionamento não estão incluídos e devem ser levados em consideração na determinação dos tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Precisão de repetição
A precisão de repetição é definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em ambientes limpos a levemente contaminados. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos.
Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.
Correntes nominais
As correntes nominais podem ser acionadas permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.
Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida
Acionamento
Motor de torque, trifásico
Sistema de medição de curso
Sistema de medição magnético sem contato em design incremental, interface 1Vss
Controlador de acionamento
Consultoria sobre a configuração de parâmetros para controladores de acionamento da BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) e da Siemens (Sinamics S120). Fornecimento de folhas de dados de motores para outros controladores de acionamento. Suporte de comissionamento mediante consulta.
Escopo de fornecimento
Com a opção de freio de retenção, duas microválvulas são fornecidas para controlar o freio e estão incluídas na remessa, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)
Garantia
24 meses