RST-P 60-6-L
ID 314513
- Torque: 1.2 Nm
Technical details
| Úhel rotace [°] | 60.0 |
|---|---|
| Rozdělení | 6.0 |
| Směr otáčení | CCW |
| Krouticí moment [Nm] | 1.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
| Třída ochrany IP | 50 |
| Doba zamykání [s] | 0.03 |
| Doba uvolnění [s] | 0.03 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 5.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 7.5 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.09 |
| Obvodová házivost kroužku [mm] | 0.02 |
| Čelní házivost kroužku [mm] | 0.02 |
| Rovnoběžnost kroužku [mm] | 0.04 |
| Počet hydraulických tlumičů nárazů | 1.0 |
| L1 [mm] | 6.0 |
| L2 [mm] | 21.0 |
| Max. moment My [Nm] | 18.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 15.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 1950.0 |
| Max. radiální síla Fr max. [N] | 1000.0 |
Max. zatížení
Doba otáčení
Max. zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Doba otáčení
- X-axis:
- Doba otáčení
- Y-axis:
- Setrvačnost
- X-axis top:
- Cykly za hodinu
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Bague d'entraînement
La position de la bague d'entraînement est toujours représentée dans la position de base. De là, la bague tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans le cas d'un cycle à droite, et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans le cas d'un cycle à gauche.
Temps de cycle
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Détecteur de référence
Pour l'interrogation de la position de base, il est possible d'installer un détecteur inductif qui est déclenché tous les 360°. Ce dernier peut être utilisé pour la course de référence ou pour vérifier si l'unité de contrôle a compté correctement.
Temps de pivotement en fonction du chargement
Les diagrammes présentés sont valables pour les angles de rotation nominaux, pour une utilisation avec un axe de pivotement vertical et également pour les charges purement centrées avec axe de pivotement horizontal et pour une pression de service de 6 bar. Les diagrammes indiquent les temps de pivotement attendus et les cadences autorisées par heure en fonction des moments d'inertie de masse. Les temps de pivotement doivent être respectés par étranglement, dans le cas contraire, la durée de vie peut s'en trouver réduite. Nous vous assistons volontiers pour toute conception d'autres cas d'utilisation.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Principe de pignon-crémaillère avec roue libre à course de retour
Etendue de la livraison
Eléments de centrage, notice de montage d'utilisation avec déclaration du fournisseur
Garantie
24 mois