arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRH-plus 20-S-M8-A Illustration similar

SRH-plus 20-S-M8-A

ID 359446

Universal swivel head SRH-plus, Size: 20, pneumatic, pneumatic and electric feed-through, Shock absorber version: Speed, Axial cable connection (Version A), Angle of rotation: 180 °, End position adjustability: 3 °, End position damping: Damper-elastomer, with integrated electrical feed-through

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Size of the E-connections on the output end: M8
  • Torque: 3 Nm
Angle of rotation [°] 180
End position adjustability [°] 3
Torque [Nm] 3.0
IP protection class 67
Weight [kg] 2.2
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 60.0
Swivel time without a payload [s] 0.4
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Diameter of connecting hose 6 x 3.9 x 1.05
No. of fluid feed-throughs 4.0
Max. pressure fluid feed-through [bar] 8.0
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [°] 0.05
No. of E-fittings on the output end 6.0
Size of the E-connections on the output end M8
Max. voltage [V] 24.0
Max. current per wire [A] 1.0
Max. current [A] 1.0
Length X [mm] 76.0
Width Y [mm] 132.0
Height Z [mm] 133.6
Moment Mx max. [Nm] 10.4
Max. axial force Fz max. [N] 800.0
All units are also available in an FKM version. Please contact us for details.

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale. Con un arresto esterno si può ottenere la coppia completa anche nelle posizioni finali.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta