arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PPU-E 30-H270-V100-03-D08 Illustration similar

PPU-E 30-H270-V100-03-D08

Linear pick & place unit PPU-E, Size: 30, electrical, Linear direct drive, Version for additional C-axis, : MRD-S 08

  • stroke horizontal [Y-axis]: 270 mm
  • stroke vertical [Z-axis]: 100 mm
  • Max. payload: 3 kg
Drive concept Linear direct drive
stroke horizontal [Y-axis] [mm] 270.0
stroke vertical [Z-axis] [mm] 100.0
Max. driving force [Y axis] [N] 400.0
Nominal force [Y-axis] [N] 150.0
Max. driving force [Z axis] [N] 550.0
Nominal force [Z-axis] [N] 195.0
Max. payload [kg] 3.0
Repeat accuracy [Y-axis] [mm] 0.01
Repeat accuracy [Z-axis] [mm] 0.01
Max. current [Y axis] [A] 8.0
Current at standstill [Y-axis] [A] 1.8
Max. current [Z Axis] [A] 12.0
Current at standstill [Z-axis] [A] 3.2
Min. ambient temperature [°C] 10.0
Max. ambient temperature [°C] 40.0
Stroke measuring system interface Sin/Cos 1Vss
Prepared for C-axis MRD-S 08
No. of fluid feed-throughs 2.0
No. of E-fittings on the output end 1.0
Clearance N (for moment load) [mm] 73.0
Length X [mm] 113.0
Width Y [mm] 335.0
Height Z [mm] 745.2
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Force Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 400.0
Force Fz max. [N] 550.0
Version with C-axis yes

Informations générales concernant la gamme

Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.

Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale, la durée de vie est raccourcie. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale ainsi qu'en cas de non respect de la plage de charge utile, la durée de vie est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.