arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB SK 50 15° ISO 7388-3 AD Similar a la imagen

AZB SK 50 15° ISO 7388-3 AD

Tornillo de retención

ID 9938211

Tornillo de retención AZB SK 50 15° ISO 7388-3 AD
  • Tornillo de retención con taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma AD
  • Diámetro D1: 28 mm
  • Longitud L1: 74 mm
D1 [mm] 28.0
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 74.0
L2 [mm] 34.0
L3 [mm] 25.0
a [°] 15.0
G1 M24
Weight [kg] 0.227
Former standard: DIN 69872 form A

Version
Retention knob with through-hole DIN ISO 7388-3 form AD