arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-S SRE 10.3 類似のイラスト

TRIBOS-S SRE 10.3

サイズ調整縮小インサート

ID 201988

TRIBOS-S SRE 10.3, サイズ調整縮小インサート
  • クランプ軸用: Ø1/4"
  • 長さ L1: 35 mm
For clamping diameter Ø1/4"
D2 [mm] 10.3
L1 [mm] 35.0
Weight [kg] 0.5