TRIBOS-S SRE 22
Insert de réduction
ID 201976
TRIBOS-S SRE 22, Insert de réduction
- Pour diamètre de serrage: Ø14
- Longueur L1: 45 mm
Détails techniques
| 클램핑 지름용 | Ø14 |
|---|---|
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| 중량 [kg] | 0.86 |