GZB-S Ø20 Ø9 PK
Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
ID 217926
GZB-S Ø20 Ø9 PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 9 mm
- Außendurchmesser: 20 mm
- Länge: 50.5 mm
Détails techniques
| Technologie | Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S PK |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 20 PK |
| Spanndurchmesser D1 | 9 mm |
| Außendurchmesser D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50,5 mm / 2.0" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Peripheriegekühlt
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Bund geschlitzt
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich