arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø8 Ø3.5 PK Illustration similaire

GZB-S Ø8 Ø3.5 PK

Douilles de réduction avec refroidissement périphérique

ID 206262

GZB-S Ø8 Ø3.5 PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
  • Refroidissement périphérique
  • Diamètre de serrage: 3.5 mm
  • Diamètre extérieur: 8 mm
  • Longueur: 37 mm
Technology Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
Series GZB-S PK
Toolholder interface GZB-S Ø 8 PK
Clamping diameter D1 3.5 mm
Outer diameter D2 8 mm
Projecting length L1 [mm]/[inch] 37 mm / 1.5"
Projecting length L1 [mm] 37.0
Weight [kg] 0.1
Standard length yes

Version
Periphery-cooled

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request