arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO P HSK-E 40 Ø10x75 Illustration similar

TENDO P HSK-E 40 Ø10x75

Hydraulic expansion toolholder

ID 204613

TENDO P HSK-E 40 Ø10x75, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Platinum
  • Toolholder interface: HSK-E 40
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 75 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 45 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO Platinum
Toolholder interface HSK-E 40
Toolholder standard DIN 69893-5
Clamping diameter D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 33.5
D6 [mm] 26.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 55.0
G M6
Min. torque [Nm] 45.0
Weight [kg] 0.5
Coolant-proof yes
Standard length yes

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta