TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120
Porte-outil expansible hydraulique
ID 1451152
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120, Porte-outils
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Slim 4ax
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 120 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 90 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Slim 4ax |
| Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 47.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.05 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 90.0 |
| Poids [kg] | 2.4 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Versão adequada para MQL
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
Versão do TENDO Slim 4ax com Cool Flow disponível mediante consulta