arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO P CAT 40 Ø32x4 類似のイラスト

TENDO P CAT 40 Ø32x4"

油圧拡張ツールホルダー

ID 1447913

在庫あり
TENDO P CAT 40 Ø32x4", ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Platinum
  • ツールバーインターフェース: CAT 40
  • クランプ径: 32 mm
  • 突出長さ: 101.6 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 650 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO Platinum
Interface de porte-outils CAT 40
Porte-outil standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 62.0
D6 [mm] 55.4
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L5 [mm] 82.55
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 650.0
Poids [kg] 2.1
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce disponible conformément aux normes

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande