arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8 類似のイラスト

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x4.72"

油圧拡張ツールホルダー

ID 1458063

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x4.72", ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: CAT 40
  • クランプ径: 5/8"
  • 突出長さ: 119.89 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 185 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 5/8"
D2 [mm] 34.04
D6 [mm] 26.92
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 50.38
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M12x1
最小扭矩 [Nm] 185.0
重量 [kg] 1.7
Cool Flow 版本 是

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计