arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø6x80 Illustration similaire

TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø6x80

Mandrin expansible hydraulique

ID 1379349

TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø6x80, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Slim 4ax
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 16 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.9
G M5
最小扭矩 [Nm] 16.0
重量 [kg] 1.0
Cool Flow 版本 是
标准长度 是

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计