TRIBOS SVL-20 Ø10x150
Extensions polygonales
ID 205606
TRIBOS SVL-20 Ø10x150, Extensions polygonales
- TRIBOS SVL
- Diamètre de serrage: 10 mm
- Diamètre de serrage côté machine: 20 mm
- Longueur totale: 150 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Couple de rotation min.: 20 Nm
Détails techniques
| Technologie | Extensions polygonales |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-20 |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| Longueur totale L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M8x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 20.0 |
| Poids [kg] | 0.29 |
Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vitesse max.
18 500 tr/min
Individuel
Egalement disponible en version metal lourd
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande