FF-T2 Z220-A5
Plaque interface standard
ID 805002
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z220
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
- Teilkreis Futter: 171.4 mm
- Teilkreis Spindel: 104.8 mm
- Höhe: 28 mm
- Durchlass: 79.6 mm
- Gewicht: 7 kg
Détails techniques
| Chuck side | Z220 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Chuck pitch circle [mm] | 171.4 |
| Spindle pitch circle [mm] | 104.8 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Through-hole [mm] | 79.6 |
| Weight [kg] | 7.0 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws