FFV Z235-D8
Flansch Standard
ID 836231
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z235
- Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 8
- Teilkreis Futter: 290.5 mm
- Teilkreis Spindel: 171.4 mm
- Höhe: 40 mm
- Durchlass: 136.2 mm
- Gewicht: 15 kg
Détails techniques
| Futterseite | Z235 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-2 Nr. 8 |
| Teilkreis Futter [mm] | 290.5 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 171.4 |
| Höhe [mm] | 40.0 |
| Durchlass [mm] | 136.2 |
| Gewicht [kg] | 15.0 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben