FF-T2 Z520-A20
Plaque interface standard
ID 805008
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque à expansion
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
- Côté mandrin: Z520
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 20
- Cercle de pas de mandrin: 463.6 mm
- Cercle de pas de broche: 330.2 mm
- Hauteur: 62 mm
- Perçage: 290 mm
- Poids: 54.7 kg
Détails techniques
| Côté mandrin | Z520 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 463.6 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 330.2 |
| Hauteur [mm] | 62.0 |
| Perçage [mm] | 290.0 |
| Poids [kg] | 54.7 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation