GFA-Z 125-40-20
Mors intermédiaire avec plaque à ressorts
ID 430078
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors intermédiaire avec rainure
- incl. 2 lames à ressort et boulons
- Compatible avec: KSG 125
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 20 mm
- Nombre de maillages de trous: 1
- Poids: 1.07 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 125 |
---|---|
Profondeur [mm] | 20 |
Hauteur [mm] | 40 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 1.07 |
Etendue de la livraison
Mors du système