arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSL3 140-1

KSL3 140-1

Accessoires pour étaux de serrage automatique

ID 1466120

Accessoires pour étaux de serrage automatique

Caractéristiques des produits :
  • Plateau de console
  • Pour la fixation de l'étau de serrage sur la table de machine via des tirettes de bridage VERO-S ou des brides de serrage cylindriques.
  • Compatible avec: KSP3 140, KSH3 140
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 198 mm
  • Hauteur: 21.5 mm
  • Poids: 4.8 kg
Hauteur [mm] 21.5
Poids [kg] 4.8

Etendue de la livraison
Plateau de console