SBS-T-W 185-46
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703690
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale avec butée réglable
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA THW plus 185-52
- Diamètre: 46.5 mm
- Poids: 1.2 kg
Détails techniques
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 23.5 |
ØC [mm] | 42 |
ØD [mm] | 46.5 |
E min. [mm] | 23.5 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 88.4 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Poids [kg] | 1.2 |