SBS-T-W 215-55
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703691
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale avec butée réglable
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA THW plus 215-66
- Diamètre: 55.5 mm
- Poids: 2 kg
Détails techniques
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 28 |
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 55.5 |
E min. [mm] | 28 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 83 |
ØG [mm] | 35 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Poids [kg] | 2 |